??
Selección de modelo CAD
324.95616-100
HELP_VARIABLE
Part No.
324.95616
Series
324
Option
Material
d Inner Diameter
mm
B
mm
D Outer Diameter
47.00 mm
L Groove Length
mm
H Seal Height
9.47 mm
L1
2.50 mm
D1
41.00 mm
R/R1 Groove Radius
0.30 mm
R2
0.50 mm
Pressure
bar
Groove Option
Embedded Preview + Generation
Previsualización
Descarga de CAD
3D
Dimensión