??
Seleção de modelos em CAD
192.11364-100
HELP_VARIABLE
Part No.
192.11364
Series
192
Option
Material
d Inner Diameter
mm
L Groove Length
mm
B
mm
D Outer Diameter
19.46 mm
C Lead-in Chamfer
3.00 mm
R Groove Radius
2.00 mm
Pressure
bar
D1 Diametrical Extrusion Gap
15.00 mm
E/2 Radial Extrusion Gap
0.00 mm
Groove Option
Weight
0.2 g
Embedded Preview + Generation
Visualização
Baixar CAD
3D
Dimensão