??
Seleção de modelos em CAD
281.95243-100
HELP_VARIABLE
Part No.
281.95243
Series
281
Option
Material
D Outer Diameter
mm
L Groove Length
mm
B
mm
d Inner Diameter
19.00 mm
C Lead-in Chamfer
4.00 mm
R Groove Radius
0.80 mm
Pressure
bar
D1 Diametrical Extrusion Gap
29.50 mm
E/2 Radial Extrusion Gap
0.25 mm
Groove Option
Weight
2.74 g
Embedded Preview + Generation
Visualização
Baixar CAD
3D
Dimensão