??
Выбор CAD модели
234.48209-100
HELP_VARIABLE
Part No.
234.48209
Series
234
Option
Material
D Outer Diameter
mm
d Inner Diameter
mm
B
8.00 mm
L Groove Length
mm
C Lead-in Chamfer
6.00 mm
R Groove Radius
0.40 mm
Pressure
bar
D1 Diametrical Extrusion Gap
59.00 mm
E/2 Radial Extrusion Gap
0.50 mm
Groove Option
Weight
6.45 g
Встроенный предварительный просмотр + создание
Предпросмотр
Загрузка CAD
3D
Измерение