{systemseals/hydraulic_seals/rod_seals/r07_m_asmtab.prj},{NB=107.20665-100},{MS=M},{SERIES=107},{OPT=},{MAT=MF01},{ID=20.00},{OD=26.00},{L=3.30},{R=0.40},{PRES=100},{GO=},{PPATH=r07_m_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
107.20665-100
HELP_VARIABLE
Part No.
107.20665
Series
107
Option
Standard
Custom
Standard
Custom
Material
Fluorine Rubber (FPM)
Nitrile (NBR)
Hydrogenated Nitrile (H-NBR)
Polyurethane (H-PU)
Fluorine Rubber (FPM)
Nitrile (NBR)
Hydrogenated Nitrile (H-NBR)
Polyurethane (H-PU)
d Inner Diameter
20.00
25.00
50.00
65.00
90.00
95.00
110.00
125.00
140.00
160.00
180.00
240.00
300.00
20.00
25.00
50.00
65.00
90.00
95.00
110.00
125.00
140.00
160.00
180.00
240.00
300.00
mm
D Outer Diameter
26.00
28.00
26.00
28.00
mm
B
3.00
mm
L Groove Length
3.30
3.30
mm
H Seal Height
2.97
mm
C Lead-in Chamfer
1.50
mm
R Groove Radius
0.40
mm
Pressure
100
250
400
100
250
400
bar
D1 Diametrical Extrusion Gap
20.50
mm
E/2 Radial Extrusion Gap
0.25
mm
Groove Option
without Groove
with Groove
without Groove
with Groove
Weight
1.2
g
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
암호
구성 도구 도움말